Descrierea produsului
Recessed, D125 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2700 lm, 23 W, 119 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector PerfectAccent, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini