România - Română

Philips LuxSpace Accent Compact Curbat, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2800 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20

RS772B 27S/840 PSU-E WB WH

Descrierea produsului

Recessed, D125 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2800 lm, 19.6 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascicul luminos larg, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505101603
Cod de comandă complet: 871869997917100

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101603 ro_RO pdf 381.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imagini

Product-Photographs-910505101603_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505101603_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Fișier Revit
Revit file - RS770BI - 910505101603 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH LDT