România - Română

Philips LuxSpace Accent Compact Curbat, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos mediu, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20

RS772B 27S/830 WIA-E MB WH

Descrierea produsului

Recessed, D125 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascicul luminos mediu, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505101602
Cod de comandă complet: 871869997916400

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs