Philips LuxSpace Accent Compact Curbat, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20
RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Descrierea produsului
D125 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Comunicare prin lumină vizibilă externă, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle