Philips GreenSpace Evo Mini Fix, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, C/O D79 mm, 850 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Negru, IP20
RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK
Descrierea produsului
Recessed accent, C/O D79 mm, Policarbonat, Negru, Unitate de alimentare electrică externă, 850 lm, 6.8 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani