România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini Fix, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Alb, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Descrierea produsului

Recessed accent, D79 mm, Policarbonat, Alb, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505104580
Cod de comandă complet: 872016959068700

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104580 ro_RO pdf 223.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imagini

Product-Photographs-910505104580_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Fișier Revit
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT