România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini Fix, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Alb, IP20

RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH

Descrierea produsului

Recessed accent, D79 mm, Policarbonat, Alb, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505104579
Cod de comandă complet: 872016959067000
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
Localized commercial leaflet 910505104579 ro_RO pdf 225.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imagini

Product-Photographs-910505104579_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104579_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Fișier Revit
Revit file - RS320BI - 910505104579 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT