Philips GreenSpace Evo Mini Fix, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb, IP20
RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH
Descrierea produsului
Recessed accent, D79 mm, Policarbonat, Alb, Încastrat, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani