România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini Fix, Recessed accent, 3D printed, 12 W, C/O D79 mm, 1700 lm, 4000 K, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Negru, IP20/54

RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK

Descrierea produsului

Recessed accent, C/O D79 mm, Policarbonat, Negru, Unitate de alimentare electrică externă, 1700 lm, 12 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505102991
Cod de comandă complet: 872016958988900