România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini Ajustabil, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1150 lm, 3000 K, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb, IP20

RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH

Descrierea produsului

Recessed accent, D89 mm, Policarbonat, Alb, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă, 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505104588
Cod de comandă complet: 872016959076200
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
Localized commercial leaflet 910505104588 ro_RO pdf 376.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imagini

Product-Photographs-910505104588_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505104588_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Fișier Revit
Revit file - RS320BI - 910505104588 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT