România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini Ajustabil, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 900 lm, 4000 K, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb, IP20

RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Descrierea produsului

Recessed accent, D89 mm, Policarbonat, Alb, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505104585
Cod de comandă complet: 872016959073100
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
Localized commercial leaflet 910505104585 ro_RO pdf 376.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imagini

Product-Photographs-910505104585_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505104585_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Fișier Revit
Revit file - RS320BI - 910505104585 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT