Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Reglarea intensității luminoase cu întrerupere de fază, Fascicul luminos larg, Alb, IP20/44
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
Descrierea produsului
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Alb, Unitate de reglare alimentare electrică, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Fascicul luminos larg, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Cablu de 0,25 m cu conector cu 3 pini, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani