România - Română

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Alb, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH

Descrierea produsului

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Alb, Încastrat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Fascicul luminos larg, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Cablu de 0,25 m cu conector cu 5 pini, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 911401822184
Cod de comandă complet: 871951494095699

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Nu
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401822184 ro_RO pdf 329.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 4.4 MB
Instrucțiuni de instalare
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Imagini

Product-Photographs-911401822184_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401822184_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH IES
Fișier Revit
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 pdf 698.7 kB