Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Alb, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH

Descrierea produsului

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Alb, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 1380 lm, 12 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Fascicul luminos larg, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Cablu de 0,25 m cu conector cu 3 pini, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 911401822084
Cod de comandă complet: 871951494094999
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
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări