România - Română

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Reglarea intensității luminoase cu întrerupere de fază, Fascicul luminos larg, Aluminiu, IP20/65

RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Descrierea produsului

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Aluminiu, Încastrat, Unitate de reglare alimentare electrică, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Fascicul luminos larg, Policarbonat, IP20/65 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Cablu de 0,25 m cu conector cu 3 pini, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 911401810684
Cod de comandă complet: 871951493821299

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Nu
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401810684 ro_RO pdf 395.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Imagini

Product-Photographs-911401810684_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401810684_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Fișier Revit
Revit file - 911401810684 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401810684 pdf 652.4 kB