Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), 87 W, 12000 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Alb, IP20
GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK
Descrierea produsului
Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 12000 lm, 87 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 3 unităţi
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle