Philips Projetor CoreLine gen2
Instale de forma mais inteligente, conclua rapidamente. Escolha fiabilidade e desempenho de longa duração.
Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O conhecido projetor CoreLine de última geração sofreu melhoramentos importantes a nível do design e do rendimento, elevando ainda mais a fasquia e definindo um novo padrão para os projetores em calha utilizados na hotelaria e no comércio.
Benefícios
Custos de funcionamento reduzidos graças a poupanças de energia e vida útil mais longa
Excelente efeito de iluminação de realce graças a uma sólida emissão de luz que é fornecida com elevada qualidade através de ótica de lente
Características
Design discreto e compacto com acabamento em branco (RAL9003) ou preto (RAL9004)
Opções de difusão de feixe de 25 graus (projetor de realce) ou 38 graus (projetor amplo de realce)
Aplicações
Aviso e segurança
A luminária deve ser montada fora do alcance do braço
A luminária deve ser instalada por um eletricista qualificado e a respetiva cablagem deve estar em conformidade com os regulamentos elétricos do IEE ou requisitos nacionais mais recentes.