Portugal - Português

Philips Projetor CoreLine gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Feixe largo, Branco

ST151T LED30S/930 WB WH

Descrição do Produto

Track-mounted, D80 mm, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Calha 3C

Código de encomenda: 911401847182
Código de encomenda completo: 871951452861199

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Não
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
911401847182_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 353.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401847182_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401847182_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - ST151T LED30S/930 WB WH IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401847182 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 WB WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 WB WH 911401847182 pdf 620.2 kB