Philips Projetor CoreLine gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Feixe largo, Preto
ST151T LED30S/930 WB BK
Descrição do Produto
Track-mounted, D80 mm, Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Não
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos