Philips 51 W, L1130 mm, 5700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL532W 57S/940 DEIA SW L1130 WH
Novo
Descrição do Produto
L1130 mm, Alumínio, Branco RAL 9003, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 5700 lm, 51 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, 2 Conectores de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento 2 unidades
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified