Portugal - Português

Philips TrueLine aplique, 51 W, L1130 mm, 5700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 57S/930 DEIA SW L1130 WH

Novo

Descrição do Produto

L1130 mm, Alumínio, Branco RAL 9003, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 5700 lm, 51 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, 2 Conectores de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 910505106586
Código de encomenda completo: 872110339032500

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos