Philips TrueLine aplique, 41 W, L850 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL532W 40S/930 DEIA SW L850 WH
Novo
Descrição do Produto
L850 mm, Alumínio, Branco RAL 9003, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, 2 Conectores de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento 2 unidades
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos