Portugal - Português

Philips Ledinaire gen2 de montagem em parede, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Simétrico 110⁰, Polimetacrilato de metilo, IP44 | Proteção de cabos, à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401846687
Código de encomenda completo: 872016976752299

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto