Philips Ledinaire gen2 de montagem em parede, 11 W, 1100 lm, 4000 K
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Simétrico 110⁰, Polimetacrilato de metilo, IP44 | Proteção de cabos, à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Período de garantia 5 anos