Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz programável, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opalino, Simétrico 110⁰, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos