Portugal - Português

Philips Ledinaire gen2 de montagem em parede, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opalino, Simétrico 110⁰, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401846087
Código de encomenda completo: 872016976746199

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401846087 pt_PT pdf 890.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instructions pdf 2.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401846087_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401846087_EU
Vários elementos, - Visuals