Portugal - Português

Philips Ledinaire de montagem em parede WL070V

Qualidade comprovada. Instalação sem esforço. Sempre. A sua escolha fiável e económica para cada tarefa.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os espaços públicos e as áreas de circulação como as entradas, os átrios, os corredores e as escadas exigem a iluminação mais fiável. Soluções à prova de falha nas quais pode confiar para iluminar os espaços de forma segura e eficiente, ao mesmo tempo que poupa energia valiosa. Com a Philips Ledinaire, obtém tudo isso e muito mais. Esta gama popular inclui uma seleção de tipos essenciais de luminárias LED à sua escolha e prontas a utilizar. Como o nosso moderno modelo de montagem em parede que é adequado para uma vasta gama de aplicações de iluminação geral. E, tal como a restante gama Ledinaire, foi concebida com os elevados padrões de qualidade da Philips a um preço muito competitivo. Uma opção económica, fiável e energeticamente eficiente do líder em LEDs.

Benefícios

  • Opção MultiLumen e MultiColorTemp para simplificar a seleção do produto

  • Qualidade e fiabilidade Philips

Características

  • Função MultiLumen e MultiColorTemp: duas emissões de luz (1100 lm-1700 lm) e três opções de temperatura de cor numa única luminária (3000 K-3500 K-4000 K)

  • Design moderno e discreto com tapa-parafusos

Aplicações

  • Garagens
  • Entradas
  • Corredores
  • Escadas

Aviso e segurança

  • O modelo Ledinaire WL070V de montagem em parede pode funcionar no exterior, mas apenas quando todos os seus cabos se encontram no interior de um edifício, a uma distância máxima de 10 metros.

  • Para versões MDU (unidade de deteção de movimento).

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Ledinaire Wall-mounted WL070V pt_PT pdf 376.7 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Ledinaire de montagem em parede WL070V
Vários elementos,
Vídeo
Installation video for Philips Ledinaire Wall-mounted mp4 129.0 MB