Portugal - Português

Philips Ledinaire de montagem em parede WL070V, All-in, 17 W, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, IP65

WL070V LED11_17S/830_835_840

Descrição do Produto

D285 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 911401833985
Código de encomenda completo: 872016950824899

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Valor
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto