Philips Ledinaire de montagem em parede WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65
WL070V LED17S/830 PSU II WH
Descrição do Produto
D285 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified