Portugal - Português

Philips Ledinaire Aplique Rectangular, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, Regulação baseada em sensor, MDU2, IP65

WL055V LED6S/830 PSR MDU WH

Descrição do Produto

374x150 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz programável, 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 35409599
Código de encomenda completo: 871016335409599

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401862580 pt_PT pdf 236.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401862580_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401862580_EU
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSR MDU WH 911401862580 pdf 620.7 kB