Philips Ledinaire Aplique Rectangular, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65
WL055V LED6S/840 PSU WH
Descrição do Produto
374x150 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified