Portugal - Português

Philips Ledinaire Aplique Rectangular, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65

WL055V LED6S/830 PSU WH

Descrição do Produto

374x150 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401834880
Código de encomenda completo: 871016334941199

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Não
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Valor
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401834880 pt_PT pdf 358.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401834880_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401834880_EU
Vários elementos,

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSU WH 911401834880 pdf 620.5 kB