Philips KeyLine de montagem em parede
Philips KeyLine Wallmount: Luminária de parede elegante, confortável e adaptável
Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Apresentamos a nossa nova luminária de parede KeyLine! Fabricada em alumínio extrudido robusto, esta luminária é perfeita para utilizar como iluminação de espelhos em casas de banho. Possui proteção IP44 contra respingos de água e um ótica confortável com baixo encandeamento. A luminária está equipada com tecnologia LED eficiente e possui um índice de reprodução de cores (CRI) de 90. Com seu design elegante e recursos de alta qualidade, nossa linha KeyLine é a escolha perfeita para as necessidades de iluminação do seu banheiro.
Benefícios
Eficiência elevada
Robusto e à prova d'água.
Características
Corpo em alumínio extrudado
À prova de água IP44, proteção IK06
Aplicações
Aviso e segurança
O produto é IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente em que a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.