Portugal - Português

Philips 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19

WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH

Novo

Descrição do Produto

L600 mm, Alumínio, Branco RAL 9003, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1200 lm, 9 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP44 | Proteção de cabos, à prova de salpicos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 910505106583
Código de encomenda completo: 872110339029500

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified