Philips KeyLine de montagem em parede, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19
WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
Descrição do Produto
L600 mm, Alumínio, Branco RAL 9003, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1200 lm, 9 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP44 | Proteção de cabos, à prova de salpicos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified