Portugal - Português

Philips KeyLine de montagem em parede, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH

Descrição do Produto

L900 mm, Alumínio, Branco RAL 9003, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1800 lm, 14 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP44 | Proteção de cabos, à prova de salpicos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 39026400
Código de encomenda completo: 872110339026400

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505106580 pt_PT pdf 201.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505106580_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505106580_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH ies 8.4 kB