Philips KeyLine de montagem em parede, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH
Descrição do Produto
L600 mm, Alumínio, Branco RAL 9003, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1200 lm, 9 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP44 | Proteção de cabos, à prova de salpicos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Período de garantia 5 anos