Portugal - Português

Philips KeyLine de montagem em parede, 10 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH

Descrição do Produto

L600 mm, Alumínio, Branco RAL 9003, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1200 lm, 10 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP44 | Proteção de cabos, à prova de salpicos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 910505106577
Código de encomenda completo: 872110339023300

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto