Portugal - Português

Philips CoreLine Slim de Montagem em Parede

Instale de forma mais inteligente, termine mais depressa. Escolha fiabilidade e desempenho duradouros.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As soluções CoreLine para montagem em parede cumprem a promessa CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de instalar e de alta qualidade. Estas luminárias finas, circulares e de montagem à superfície foram concebidas para instalações tanto em tetos como em paredes, tornando-as ideais para espaços como áreas de circulação, entradas, salas de convívio e zonas de descanso. Com três opções de diâmetro para maior versatilidade, o seu design moderno e elegante e a distribuição de luz backlit homogénea integram-se perfeitamente na arquitetura da maioria dos edifícios. As funcionalidades All-in oferecem até quatro pacotes de lúmenes e duas opções de temperatura de cor numa única luminária. Opções de montagem alternativas permitem que os instaladores instalem facilmente a luminária no local, conforme as necessidades específicas de cada aplicação. E graças aos conectores de encaixe, a instalação das luminárias CoreLine para montagem mural é rápida e simples. A família inclui versões com DALI (compatível com central de emergência) e sensores de movimento/luz diurna com funções de agrupamento.

Benefícios

  • Design moderno e fino com difusor plano

  • Com três tamanhos diferentes, proporciona a luz certa para uma série de aplicações.

Características

  • Disponível nos diâmetros de 220 mm, 300 mm e 400 mm.

  • Altura do produto de apenas 57 mm

Aplicações

  • Escritórios
  • Edifícios municipais
  • Hotéis

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet CoreLine Slim de Montagem em Parede pt_PT pdf 597.8 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-CoreLine Slim de Montagem em Parede
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-CoreLine Slim de Montagem em Parede
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB