Philips CoreLine Aplique G2, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC
WL140V LED34S/830 PSED WH
Descrição do Produto
D390 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 6 polos, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade -