Philips FlexBlend, montagem em superfície, 28.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SM340C 36S/940 PSD O L120 WH
Descrição do Produto
1200x200 mm; H73 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Feixe largo, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade -