Philips CoreLine de montagem à superfície gen 4, 27.5 W, 1570x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC
Descrição do Produto
1570x200 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Superfície, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Feixe largo conforme às normas de escritório, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabo com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Não
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified