Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Abertura de feixe 55°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 55°, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK05 | 0,7 J, Classe de segurança I, Conector de parafuso

Código de encomenda: 911401557145
Código de encomenda completo: 872110330673900

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product