Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 210 W, 40000 lm, 4000 K, Abertura de feixe 55°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 40000 lm, 210 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 55°, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de parafuso

Código de encomenda: 911401556945
Código de encomenda completo: 872110330649400

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB txt 5.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401556945 pt_PT pdf 431.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401556945_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401556945_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401556945 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB