Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, DALI, Abertura de feixe 55°, IP66, IK08
BY122P G6 LED350/840 PSD NB
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 55°, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de parafuso
Especificações
- Número de unidades de equipamento 2 unidades
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos