Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 155 W, 30000 lm, 4000 K, Abertura de feixe 55°, IP66, IK08

BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 30000 lm, 155 W, 193 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 55°, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de parafuso

Código de encomenda: 911401556145
Código de encomenda completo: 872110330645600

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product