Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Abertura de feixe 90°, H4, IP65, IK05
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 90°, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK05 | 0,7 J, Classe de segurança I, Conector de parafuso
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos