Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Abertura de feixe 90°, IP66, IK08
BY121P G6 LED250/840 PSD WB
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 90°, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de parafuso
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade -