Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 130 W, 25000 lm, 4000 K, Abertura de feixe 90°, IP66, IK08

BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 25000 lm, 130 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 90°, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de parafuso

Código de encomenda: 911401555445
Código de encomenda completo: 872110330642500

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto