Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, Abertura de feixe 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 20000 lm, 105 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 55°, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de parafuso

Código de encomenda: 911401554545
Código de encomenda completo: 872110330641800

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB txt 5.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401554545 pt_PT pdf 626.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401554545_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401554545_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401554545 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB